Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
Société / Etablissement
Socla
Description
EA251PP - Clapet de non retour antipollution EA avec 2 purges cylindriques - femelle/mâle
Nomenclature
Socla - EA251PP - 149B 2112PP
DNC
DN
20
mm
REF
Référence
149B 2112PP
AI
A
1
Inch
AM
A
26/34
mm
B
81
mm
C
43.0
mm
D
29.0
mm
E
40.0
mm
PFA
PFA Eau
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10
bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Catégorie
3.3
KG
Poids
0.316
kg
DOC1
Documentation
Fiche technique
DOC2
Documentation
Notice d'instruction
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D