您可通过反馈渠道提交建议,或联系在线客服。我们将尽快优化相关功能:
Support
确定
??
不支持第三方Cookie
您的浏览器禁止设置第三方 Cookie。请在浏览器设置中开启该功能,或点击下方按钮。
请点击此处打开新的标签页重新加载本页面。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
请在浏览器中启用 Cookie,以正常运行 PARTcommunity 功能
Catalog navigation
Socla - EA251PP - 149B 2112PP
Socla
Antipollution non return valves
EA
Powered by
CAD模型选择
{socla/antipollution_non_return_valves/ea/ea251pp.prj},{NB=socla_ea251pp_149B 2112PP},{DNC=20},{REF=149B 2112PP},{AI=1},{AM=26/34},{B=81},{C=43.0},{D=29.0},{E=40.0},{PFA=10},{L1=10},{L2=10},{G1=10},{G2=10},{CAT=3.3},{KG=0.316},{A=40.0},{B1=33.240},{C1=30.292},{D1=43.0},{E1=39},{F=29},{X=0.000},{DOC1=Technical Data sheet},{DOC1X=PDF url1},{DOC2=Instruction notes},{DOC2X=PDF url2}
请根据技术参数选择所需产品.。所选参数在表格中被高亮显示.。当点击表格中的图标或数值时选项将被重置。
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
Company
Socla
Description
EA251PP - EA Antipollution non return valve with 2 cylindrical drain points - female/male
Bill of material
Socla - EA251PP - 149B 2112PP
DNC
DN
20
20
mm
REF
Reference
149B 2112PP
149B 2112PP
AI
A
1
1
Inch
AM
A
26/34
26/34
mm
B
81
81
mm
C
43.0
43.0
mm
D
29.0
29.0
mm
E
40.0
40.0
mm
PFA
PFA Water
10
bar
L1
PS L1
10
bar
L2
PS L2
10
bar
G1
PS G1
10
10
bar
G2
PS G2
10
bar
CAT
Category
3.3
KG
Weight
0.316
0.316
kg
DOC1
Documentation
Technical Data sheet
DOC2
Documentation
Instruction notes
Preview - Generation
预览
点击此处生成CAD模型
生成PDF文件
3D
尺寸标注
2D