Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
Firma
Socla
Beschreibung
EA251PP - Typ EA251PP, Trinkwasserschutz- Rückflussverhinderer mit zwei zylindrischen Entleerungsventilen, IG/AG
Stückliste
Socla - EA251PP - 149B 2112PP
DNC
DN
20
mm
REF
Referenz
149B 2112PP
AI
A
1
Inch
AM
A
26/34
mm
B
81
mm
C
43.0
mm
D
29.0
mm
E
40.0
mm
PFA
Druck
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10
bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Kategorie
3.3
KG
Gewicht
0.316
kg
DOC1
Dokumentation
Technical Data sheet
DOC2
Dokumentation
Instruction notes
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D