Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
Azienda
Socla
Descrizione
EA251PP - Valvola di ritegno antinquinamento EA con 2 spurghi cilindrici - femmina/maschio
Lista materiale
Socla - EA251PP - 149B 2112PP
DNC
DN
20
mm
REF
Riferimento
149B 2112PP
AI
A
1
Inch
AM
A
26/34
mm
B
81
mm
C
43.0
mm
D
29.0
mm
E
40.0
mm
PFA
PFA acqua
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10
bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Categoria
3.3
KG
Peso
0.316
kg
DOC1
Documentazione
Technical Data sheet
DOC2
Documentazione
Instruction notes
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D