??
Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Socla
Descrizione
EA251SPP - Valvola di ritegno antinquinamento EA con 2 spurghi cilindrici - lunghezza 58 mm - femmina/maschio
Lista materiale
Socla - EA251SPP - 149B 3511PP
DNC
DN
15 mm
DNI
DN
3/4 Pollici
REF
Riferimento
149B 3511PP
AI
A
3/4 Pollici
AM
A
20/27 mm
B
58 mm
C
32 mm
D
39 mm
E
19 mm
PFA
PFA acqua
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10 bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Categoria
3.3
KG
Peso
0.20 kg
DOC1
Documentazione
Technical Data sheet
DOC2
Documentazione
Instruction notes
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D