??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Socla
Description
EA251SPU - Clapet de non retour antipollution EA avec 2 purges laiton à volant - longueur 58 mm - femelle/mâle
Nomenclature
Socla - EA251SPU - 149B 3511PU
DNC
DN
15 mm
DNI
DN
3/4 Pouce
REF
Référence
149B 3511PU
AI
A
3/4 Pouce
AM
A
20/27 mm
B
58 mm
C
32 mm
D
35.5 mm
E
19 mm
PFA
PFA Eau
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10 bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Catégorie
3.3
KG
Poids
0.20 kg
DOC1
Documentation
Fiche technique
DOC2
Documentation
Notice d'instruction
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
Infos techniques
2D