??
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Socla
Opis
EA251SPU - EA Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwością nadzoru; 2 otwory kontrolne z kurkami; długość zabudowy: 58 mm - przyłącza: półśrubunek/gwint zew.
Lista materiałowa
Socla - EA251SPU - 149B 3511PU
DNC
DN
15 mm
DNI
DN
3/4 Cal
REF
Nr kat.
149B 3511PU
AI
A
3/4 Cal
AM
A
20/27 mm
B
A
58 mm
C
32 mm
D
35.5 mm
E
19 mm
PFA
PFA Woda
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10 bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Kategoria
3.3
KG
Masa
0.20 kg
DOC1
Documentation
Technical Data sheet
DOC2
Documentation
Instruction notes
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D