??
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Socla
Beschreibung
EA251SPU - Typ EA251SPU, Trinkwasserschutz- Rückflussverhinderer mit zwei Messing- Entleerungsventilen, Baulänge 58mm, IG/AG
Stückliste
Socla - EA251SPU - 149B 3511PU
DNC
DN
15 mm
DNI
DN
3/4 Zoll
REF
Referenz
149B 3511PU
AI
A
3/4 Zoll
AM
A
20/27 mm
B
58 mm
C
32 mm
D
35.5 mm
E
19 mm
PFA
Druck
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10 bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Kategorie
3.3
KG
Gewicht
0.20 kg
DOC1
Dokumentation
Technical Data sheet
DOC2
Dokumentation
Instruction notes
Preview - Generation
Vorschau
3D
Bemaßung
2D