??
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Socla
Descripción
EA251SPU - Válvula de retención antipolución EA con 2 purgas latón a volante - largo 58 mm - hembra/macho
Lista de materiales
Socla - EA251SPU - 149B 3511PU
DNC
DN
15 mm
DNI
DN
3/4 Pulgada
REF
Referencia
149B 3511PU
AI
A
3/4 Pulgada
AM
A
20/27 mm
B
58 mm
C
32 mm
D
35.5 mm
E
19 mm
PFA
PFA agua
10 bar
L1
PS L1
10 bar
L2
PS L2
10 bar
G1
PS G1
10 bar
G2
PS G2
10 bar
CAT
Categoría
3.3
KG
Masa
0.20 kg
DOC1
Documentación
Technical Data sheet
DOC2
Documentación
Instruction notes
Preview - Generation
Previsualización
3D
Dimensión
2D