??
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 6
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Socla
Description
EA271 - Clapet antipollution EA - Système 01
Nomenclature
Socla 271 - 149B 2202K
DN
Pouce
REF
Référence
PFA
10 bar
L1
PS
10 bar
L2
PS
10 bar
G1
PS
bar
G2
PS
10 bar
CAT
Cat.
3.3
AINCH
Raccordement A
Pouce
AMM
Raccordement A
mm
B
mm
C
mm
KG
Poids
kg
DOC1
Documentation
Fiche technique
Aperçus & Génération 3D
Aperçu
3D
2D